设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 878 7588 250
型号: 09 48 878 7588 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7588 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
25 m
芯数
8
芯结构
4x 2 Twisted Pair
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
环绕电阻
290 Ω/km
极限温度
-25 ... +60 °C 未移动
-0 ... +50 °C 已移动
绝缘阻抗 @ 20 °C
≥ 5,000 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz
100 Ω ±3 %
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,030 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140881761
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609