登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
09 48 878 7584 075
型号: 09 48 878 7584 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7584 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, white
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., white
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., white
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
RJ45
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
7,5 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2 Twisted Pair
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
0 ... +60 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
FRNC (LSZH)
Culoare (cablu)
Alb
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
300 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140254336
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found