配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 888 8592 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 1,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8592 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 连接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 Twisted Pair
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 ‌0 ... +60 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 64.3 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140068414
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较