登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
Conectores circulares Cableado de sistema
M16
61 88 720 0005 0300
型号: 61 88 720 0005 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0005 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Especificaciones
两端预接
Conector 1
LP 14 针
Conector 2
M16
母头
12 针
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Descripción del cable
非常防油
无硅
Características
绞线
Versión
Longitud de cable
3 m
Estructura de núcleo
6x 2x 0.25 mm²
Campo de aplicación
用于编码器连接
接线数据
额定电压
60 V DC
Características técnicas
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
规格
IEC 60332-1 阻燃性
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140275317
eCl@ss
27060307 总线电缆