Soluções personalizadas
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Cabos de conexão para acionamentos Dunker EC
61 88 720 0006 0050
型号: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
LP 14 polos
Conector 2
M16
Fêmea
12 polos
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Resistente ao óleo
Livre de halógenos
Livre de silicone
Características
Altamente flexível
Compatível com esteira porta-cabo
Versão
Comprimento do cabo
0,5 m
Estrutura central
6x 2x 0,25 mm²
Campo de aplicação
para a conexão do encoder
Terminação de dados
Tensão nominal
60 V DC
Características técnicas
Limitação de temperatura
-20 ... +80 °C não movido
-20 ... +80 °C movido
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Cinza
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60332-1 Retardamento de chama
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140275348
eCl@ss
27.060.307,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found