登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Skræddersyede løsninger
Siemens Systemkabler
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Tilslutningskabler til Dunker EC-drev
61 88 720 0006 2000
型号: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
LP 14 poler
Konnektor 2
M16
Hun
12 poler
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Oliebestandig
Halogenfri
Silikonefri
Funktioner
Meget fleksibel
Kompatibel med slæbekæde
Version
Kabellængde
20 m
Ledningsstruktur
6 x 2 x 0,25 mm²
Anvendelsesområde
til tilslutning af indkoder
Termineringsdata
Nominel spænding
60 V DC
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-20 ... +80 °C uberørt
-20 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Grå
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140675032
eCl@ss
27.060.307,00