登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
산업용 원형 커넥터
...
제품 시리즈
Han
®
F+B
33 50 319 9141 005
型号: 33 50 319 9141 005
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 50 319 9141 005
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
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
케이블 유형
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP
커넥터 1
Han F+B housing bulkhead mounting-agg
M12 male contact crimp AWG 26-22
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
Han
®
F+B
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
수형
벌크헤드 장착형 하우징
케이블 유형
하이브리드 케이블 (구리 / 구리)
버전
케이블 길이
0.5 m
코어 개수
13
코어 구조
2x 2x AWG 22
2x 0.75 mm²
2x 1.5 mm²
5G 2.5 mm²
컨택트핀 개수
12
데이터 접점
4
신호 접점 개수
4
전원 접점 개수
4
PE 단자
예
기술적 특성
정격 전류 (시그널)
10 A
정격 전압 (시그널)
250 V
정격 임펄스 전압 (시그널)
4 kV
오염도 (시그널)
3
정격 전류 (전력)
20 A
정격 전압 (전력)
400 V
정격 충격 전압 (전력)
6 kV
오염 등급 (전력)
3
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
케이블 직경
16.5 mm
최소 굽힘 반경
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140238299
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found