登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Кабельные соединители и кабельные сборки
09 06 000 6482 310
型号: 09 06 000 6482 310
GDS A-FC3-FE-KONT 2500
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 6482 310
GDS A-FC3-FE-KONT 2500
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Контакты
Серия
DIN 41612
Тип контакта
Обжимной контакт
Контакты для
DIN 41612 Тип D
DIN 41612 Тип E
DIN 41612 Тип F
DIN 41612 Тип 2F
DIN 41612 Тип F9
DIN 41612 Тип MH 24+7
DIN 41612 Тип FM
har
-motion
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Гнездовой контакт
Производственный процесс
Штампованные контакты
Содержимое упаковки
2500 контактов на ленте
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,5 ... 1,5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 20 ... AWG 16
Наружный диаметр провода
1,6 ... 2,8 mm
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Длина снятия изоляции
3,5 ... 4 mm
Уровень исполнения
2
В соответствии с IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 400
Прочность на разрыв
60 ... 135 N
Свойства материала
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
Ni Сторона подключения
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2 (дополнительно)
Коммерческие данные
Размер упаковки
5
Вес нетто
1.200 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140009530
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found