登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
9
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
...
Data
Fiberoptik Systemkablage
33 01 241 0010 027
型号: 33 01 241 0010 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0010 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
LCdx MM
Connector 2
LCdx MM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
LC duplex
Kontaktdon 2
LC duplex
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Version
Kabellängd
1 m
Antal fiber
2
Fiber typ
2G50/125 OM3
Tekniska egenskaper
Kabeldiameter
5.17 mm
Materialprestanda
Färg (kabel)
Ljusblå
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140149182
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling