配套产品
配套产品
型号: 33 04 411 0010 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Expanded beam
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 Expanded beam 4 kanały
  • Złącze 2 2x LC duplex
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu Tryb wielomodowy
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczb włókien 4
  • Typ włókna 2x 2G50/125 OM3
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Średnica przewodu 3 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Ołów
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Numer ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 143,42 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140271043
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600