Data
光纤 系统布线
33 01 241 0030 036
型号: 33 01 241 0030 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0030 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 3.0m
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
Tipo de cable
FO 9/125 IV(ZN)HH
Conector 1
ST SM ye
连接器2
ST SM ye
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
ST dúplex
Conector 2
ST dúplex
Tipo de cable
Cable de fibra óptica
Descripción del cable
Monomodo
Versión
Longitud de cable
3 m
Número de fibras
2
Tipo de fibra
2E9/125 G657.A1
Características técnicas
Diámetro de cable
5,17 mm
Propiedades del material
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Número ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
75 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140249394
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling