Data
光纤 系统布线
33 01 241 0050 007
型号: 33 01 241 0050 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0050 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 5.0m
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
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
ST MM bk
ST MM wh
Connector 2
ST MM bk
ST MM wh
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
ST duplex
Konnektör 2
ST duplex
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Çok modlu
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Fiber sayısı
2
Fiber türü
2G50/125 OM3
Teknik özellikler
Kablo Çapı
5,17 mm
Malzeme özellikleri
Renk (kablo)
Açık mavi
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP numarası
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
104 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85447000
GTIN
5713140249493
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling