电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
光纤
33 01 441 0050 024
型号: 33 01 441 0050 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 01 441 0050 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
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
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
LCdx MM
连接器2
ST MM wh
ST MM bk
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
LC duplex
连接器2
2x ST
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
5 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
浅蓝色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140270756
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found