Data 光缆
IP20
33 01 441 0090 024
型号: 33 01 441 0090 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 01 441 0090 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
LCdx MM
连接器2
ST MM bk
ST MM wh
标识
类别
System cabling
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
LC duplex
连接器2
2x ST
电缆类别
FO cable
版本
电缆长度
9 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5.17 mm
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85447000
85444290
GTIN
5713140270794
eCl@ss
27061003 Patch cable fiber-optic
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling