Data
光纤 系统布线
33 01 412 0500 008
型号: 33 01 412 0500 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0500 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 5.0m
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
FO 9/125 IV(ZN)HH
连接器1
LCdx SM
连接器2
ST SM ye
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
LC duplex
连接器2
2x ST
电缆类别
光缆
电缆介绍
单模
版本
电缆长度
5 m
光纤数
2
光纤类型
2E9/125 G657.A1
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
97.5 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140270657
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found