Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 01 412 0600 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 6.0m
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 6.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Singlemode
Kabellengte: 6 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 01 412 0600 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 6.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Systeembekabeling
  • 原件 Kabelmodules
  • 规格 Voorgemonteerd aan beide kanten
  • 连接器1 LC duplex
  • 连接器2 2x ST
  • 电缆类别 (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • 电缆介绍 Singlemode
版本
  • 电缆长度 6 m
  • 光纤数 2
  • 光纤类型 2E9/125 G657.A1
技术参数
  • 电缆直径 5,17 mm
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP-nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 124 g
  • 原产国 Litouwen
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140270664
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare