配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
9
型号: 33 01 241 0020 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 2.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0020 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
9
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 LC duplex
  • Соединитель 2 LC duplex
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля Одномодовый
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество волокон 2
  • Тип волокна 2E9/125 G657.A1
Технические характеристики
  • Диаметр кабеля 5,17 mm
Свойства материала
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Номер ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 44 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140249233
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326