配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
9
型号: 33 01 241 0250 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0250 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
9
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 两端预接
  • Konektor 1 LC duplex
  • Konektor 2 LC duplex
  • Typ kabelu 光缆
  • Popis kabelu 单模
Verze
  • Délka kabelu 25 m
  • Počet vláken 2
  • Typ vlákna 2E9/125 G657.A1
Technické vlastnosti
  • Průměr kabelu 5.17 mm
材料特性
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP 编号 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 433 g
  • Země původu 拉脱维亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140149793
  • eCl@ss 27061003 光纤双插塞式电缆
  • UNSPSC 24.0 43223326