配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
9
型号: 33 01 241 0080 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0080 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
9
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 LC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable 光缆
  • Description of the cable 单模
Version
  • Cable length 8 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2E9/125 G657.A1
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140149540
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较