Device side / Panel feed through
9
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 0080 027
型号: 33 01 241 0080 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0080 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
LCdx MM
连接器2
LCdx MM
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
LC duplex
Соединитель 2
LC duplex
Тип кабеля
Оптоволоконный кабель
Описание кабеля
Многомодовый
Версия
Длина кабеля
8 m
Количество волокон
2
Тип волокна
2G50/125 OM3
Технические характеристики
Диаметр кабеля
5,17 mm
Свойства материала
Цвет (кабель)
Светло-синий
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Номер ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
150 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140149571
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling