HARTING PushPull
33 61 431 0140 001
型号: 33 61 431 0140 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 14m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0140 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 14m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Connector 2
LCdx SM
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING PushPull (V4)
Identifikation
Industrial Fibre Optic
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING PushPull (V4)
Konnektor 2
LC duplex
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Singlemode
Overstøbt
Version
Kabellængde
14 m
Ledningsstruktur
9 / 125 µm
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
6,5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Termoplast
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
79 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140271845
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tjekkisk)
PDF (Dansk)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tysk)
PDF (Fransk)
PDF (Italiensk)
PDF (Spansk)
PDF (Engelsk)
PDF (Koreansk)
PDF (Hollandsk)
PDF (Polsk)
PDF (Svensk)
PDF (Japansk)
PDF (Tyrkisk)
PDF (Kinesisk)
PDF (Trad. kinesisk)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelsk)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found