HARTING PushPull
33 61 221 0200 002
型号: 33 61 221 0200 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0200 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 20m
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
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull2 v4 MM overmolded
连接器2
PushPull2 v4 MM overmolded
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING PushPull (V4)
標識
Industrial Fibre Optic
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING PushPull (V4)
連接器2
HARTING PushPull (V4)
電纜類別
光纜
電纜介紹
多模
一體成型
版本
電纜長度
20 m
蕊結構
50 / 125 µm
技術參數
極限溫度
-40 ... +85 °C
防護等級符合IEC 60529
IP68
電纜直徑
6.5 mm
材料特性
材料(上殼/底座)
熱塑性塑料
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
規格和認證
規格
IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
79 g
原產國
捷克
歐洲海關關稅號
85447000
GTIN
5713140261075
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found