Cableados y cables a medida
...
Data
Fibra óptica Cableado de sistema
33 01 412 0200 027
型号: 33 01 412 0200 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0200 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m
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
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx MM
Connector 2
ST MM bk
ST MM wh
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
SC dúplex
Conector 2
2x ST
Tipo de cable
光缆
Descripción del cable
多模
Versión
Longitud de cable
2 m
Número de fibras
2
Tipo de fibra
2G50/125 OM3
Características técnicas
Diámetro de cable
5.17 mm
Propiedades del material
Color (cable)
浅蓝色
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Número ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
55,36 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140270923
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found