Data
光纤 系统布线
33 01 412 0600 027
型号: 33 01 412 0600 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0600 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
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
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
SCdx MM
连接器2
ST MM bk
ST MM wh
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
Duplex SC
Connecteur 2
2x ST
Type de câble
Câble F.O.
Description du câble
Multimode
Version
Longueur de câble
6 m
Nombre de fibres
2
Type de fibre
2G50/125 OM3
Données techniques
Diamètre de câble
5,17 mm
Propriétés du matériau
Couleur (câble)
Bleu clair
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Numéro ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85447000
GTIN
5713140270961
eCl@ss
27061003 Câble de connexion duplex à fibres optiques
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found