设备端 / 面板馈通
30
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 0080 033
型号: 33 01 241 0080 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0080 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
30
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
FO 9/125 IV(ZN)HH
连接器1
SCdx SM
连接器2
LCdx SM
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
SC duplex
2. csatlakozó
LC duplex
Kábeltípus
FO kábel
A kábel leírása
Monomódusú
Verzió
Kábelhossz
8 m
Optikai szálak száma
2
Optikai száltípus
2E9/125 G657.A1
Műszaki jellemzők
Kábel átmérője
5,17 mm
Anyag tulajdonságai
Színes (kábel)
Sárga
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP szám
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
28 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85447000
GTIN
5713140270480
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found