配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
21
型号: 33 01 241 0080 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0080 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
21
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 SC 듀플렉스
  • 커넥터 2 SC 듀플렉스
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 싱글모드
버전
  • 케이블 길이 8 m
  • 섬유 개수 2
  • 섬유 유형 2E9/125 G657.A1
기술적 특성
  • 케이블 직경 5.17 mm
자재 특성
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP 넘버 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 30 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140149557
  • eCl@ss 27,061,003.00
  • UNSPSC 24.0 43223326