登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
...
Data
Fibra óptica Cableado de sistema
33 04 211 0500 002
型号: 33 04 211 0500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
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
Type of cable
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Connector 1
expBeam plug 4CH MM
Connector 2
expBeam plug 4CH MM
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Expanded beam
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
Expanded beam
Conector 2
Expanded beam
Tipo de cable
Cable de fibra óptica
Descripción del cable
Multimodo
Versión
Longitud de cable
50 m
Número de fibras
4
Tipo de fibra
4G50/125 OM3
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP68
Diámetro de cable
5,5 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Aluminio
Color (capota/base)
RAL 1021 (amarillo colza)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1.700 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140258785
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found