Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 04 211 1750 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Multimódusú
Kábelhossz: 175 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 04 211 1750 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Expanded beam
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Multimod
Versiune
  • Lungimea cablului 175 m
  • Număr de fibre 4
  • Tip fibră 4G50/125 OM3
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Diametru cablu 5,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 1021 (galben rapiţă)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 5.200 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140801998
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás