Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Screw locking
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1, D-Sub 2
Fixing flange with thread M3, Fixing flange with thread 4-40 UNC
Notes
Comparar
Part Number: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Screw locking
  • Description of the accessory for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Version
  • Gender Female
  • Size
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Locking type
    Fixing flange with thread M3
    Fixing flange with thread 4-40 UNC
Material properties
  • Material Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 40
  • Net weight 0.41 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 73181595
  • GTIN 5713140235489
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar