配套产品
配套产品
型号: 09 11 000 6217
Female Contact M12 f. Han Q 1/0
Female Contact M12 f. Han Q 1/0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母针 M12
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 000 6217
Female Contact M12 f. Han Q 1/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 Han® Q
  • 标识 1/0 protected
  • 插针类型 Female contact M12
版本
  • 接线方式 Screw termination
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 额定电流 ≤ 100 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 23.8 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140188716
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522