配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 02 52 000 0004
Female straight kit connector (A=30,45)
Female straight kit connector (A=30,45)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
预组装连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
直式
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色, 黄
注释
比较
型号: 02 52 000 0004
Female straight kit connector (A=30,45)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-modular®
  • Eleman Dişi konnektör
  • Teknik özellikler Önceden monte edilmiş konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Kurulu modüller
    2x 02529000001   https://harting.com/02529000001
    2x 02529010451   https://harting.com/02529010451
    2x 09030006225   https://harting.com/09030006225
  • Uzunluk 30,45 mm
  • Sonlandırma yöntemi
    Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
    Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
Teknik özellikler
  • Yalıtım direnci >1011 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 15 sn için maks. +240 °C)
  • Performans seviyesi
    1
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Hayır
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça)
    Siyah
    Sarı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 320
  • Net ağırlık 8,455 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140198050
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415