配套产品
配套产品
Kontakteinsätze
1
型号: 09 11 000 9938
Frame 4xHC250-F
Frame 4xHC250-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han® HC Modular 250
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9938
Frame 4xHC250-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR enlarged
  • Zubehörtyp Halterahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Buchseneinsätze
    4x Han® HC Modular 250
Ausführung
  • Baugröße 16 HPR enlarged
  • Lieferumfang
    4x Zylinderschraube M6 x 30
    4x Sperrkantscheibe SK S6
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment 10 Nm Befestigungsschrauben M6
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 96,96 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140015708
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较