配套产品
配套产品
Hoods/Housings
19
型号: 09 11 000 9946
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多6个单模块, a ... f
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9946
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
19
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR enlarged
  • アクセサリータイプ フレーム
  • アクセサリーの説明
    最大6 シングルモジュール
    a ... f
バージョン
  • サイズ 16 HPR enlarged
  • 梱包内容
    2x M4 ネジ
    ワッシャーSK S4 x 2
    M6 x 20チーズヘッドネジ x 4
    M6 x 30チーズヘッドネジ x 4
    ワッシャーSK S6 x 4
技術的特性
  • 締付けトルク
    1.5 Nm M4 固定ネジ
    10 Nm M6 固定ネジ
材質
  • 材質(アクセサリー) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 135 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140194328
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Han-Modular®
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较