配套产品
配套产品
Kontakteinsätze
3
型号: 09 40 022 9902
Frame Han 22HPR female 4xHC250
Frame Han 22HPR female 4xHC250

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han® HC Modular 250
尺寸: 22 HPR
注释
比较
型号: 09 40 022 9902
Frame Han 22HPR female 4xHC250
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakteinsätze
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR
  • Zubehörtyp Halterahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Buchseneinsätze
    4x Han® HC Modular 250
Ausführung
  • Baugröße 22 HPR
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment 0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Metall
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 51,1 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140193956
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466