配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
2
型号: 09 40 022 9903
Frame Han 22HPR slim male 3xHC250
Frame Han 22HPR slim male 3xHC250

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Bastidor
para aislantes macho, 3x Han® HC Modular 250
Tamaño: 22 HPR
注释
比较
型号: 09 40 022 9903
Frame Han 22HPR slim male 3xHC250
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para aislantes macho
    3x Han® HC Modular 250
Versión
  • Tamaño 22 HPR
Características técnicas
  • Par de apriete 0,5 Nm Tornillos de fijación M3
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 59,4 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140193963
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466