配套产品
配套产品
Hoods/Housings
2
型号: 09 40 024 9936
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多8个单模块, a … h, 低结构
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9936
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
2
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件種類 支架
  • 附件介紹
    用於最多8個單模塊
    a … h
    低結構
版本
  • 尺寸 24 B
  • 詳細資料 注意事項!僅與Han® 24 HPR EasyCon 短型上殼和底座配合使用!
  • 包裝內容
    1x 公頭 PE 適配器
    1x 母頭 PE 適配器
    2x M4/M5 定距螺栓 (AF 7)
    2x M5/M6 定距螺栓(AF 7)
    2x M3 螺釘
    2x M4 螺釘
    2x 墊圈 SK S4
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    4 ... 10 mm² 保護接地柱電源端
    1 ... 2.5 mm² 保護接地柱信號端
  • 擰緊力矩
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌1.5 Nm M4固定螺栓
    ‌6 Nm 定距螺栓
    ‌0.8 Nm 保護接地柱緊固夾 1……2.5 mm2
    ‌1.5 Nm 保護接地柱緊固夾 4……10 mm2
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(附件)
    壓鑄鋅
    不銹鋼
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 223.7 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140194489
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较