配套产品
配套产品
Hoods/Housings
30
型号: 09 11 000 9936
Frame Han 24HPR enlarged-Mod-a-h
Frame Han 24HPR enlarged-Mod-a-h

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多8个单模块, a … h
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9936
Frame Han 24HPR enlarged-Mod-a-h
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
30
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于最多8个单模块
    a … h
版本
  • 尺寸 24 HPR enlarged
  • 包装内容
    2x M4 螺钉
    2x 垫圈 SK S4
    4x 圆头螺钉 M6 x 20
    4x 圆头螺钉 M6 x 30
    4x 垫圈 SK S6
技术参数
  • 拧紧力矩
    1.5 Nm M4固定螺栓
    10 Nm M6固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 138 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194304
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466