配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 09 00 016 5612
Grip panel with screw adapter Han 16 B
Grip panel with screw adapter Han 16 B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定架
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸: 16 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 016 5612
Grip panel with screw adapter Han 16 B
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori 附件
  • Tillbehörstyp 固定架
  • Tillbehörsbeskrivning 带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
Version
  • Storlek 16 B
材料特性
  • Material (tillbehör) 金属
  • Yta (tillbehör) 镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 131.5 g
  • Ursprungsland 德国
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140002876
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400