Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 15 523 5199
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábel tömszelence
M25
Befogási tartomány: 16 ... 18 mm
Anyag (tömszelencék): Poliamid (PA) Fehér
IP67 / IP69
Csavarkulcs méret: 32
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 15 523 5199
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® F+B
  • 附件种类 电缆紧固件
版本
  • 包装内容 带间隔垫片
技术参数
  • 扳手规格 32
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
  • 尺寸 M25
  • 夹持范围 16 ... 18 mm
材料特性
  • 表面粗糙度 ≤ 0.8 µm
  • 材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(电缆紧固件)
  • 颜色(密封件)
  • 材料(附件) VA 1.4305
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1500
    FDA 21 CFR 176.170 (c)
    FDA 21 CFR 177.1390
    FDA 21 CFR 177.1395
    FDA 21 CFR 177.2600
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 29.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 84849000
  • GTIN 5713140192812
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás