7
Tools
2
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Alaplap - bővítőkártya csatlakozó
02 01 160 2102
型号: 02 01 160 2102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 插拔面(z 和 d 排), 镍底,镀镍磷合金再镀金 插拔面(a、b、c 排), 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 01 160 2102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har
-bus
®
64
Elem
Apa csatlakozó
Az érintkező leírása
Könyökös
Verzió
Lezárási mód
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Hullámforrasztásos végződéssel
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Bővítőkártya
Érintkezők száma
160
Érintkező konfigurá
z, a, b, c és d sorok, 1, 2, ... , 31, 32 pozíciók
Vezető érintkező a helyén
d1
d2
d31
d32
NYÁK rögzítése
Rögzítő karimával
Bepattintható csatlakozóvéggel
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
5
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2,54 mm
Névleges áramerősség
1 A
Névleges áramerősség
20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
Légköztávolság
1,2 mm 2 sor között (a, b, c)
1,2 mm 2 sor között (z, d)
1,2 mm 2 érintkező között a sorban (a, b, c)
1 mm 2 érintkező között a sorban (z, d)
Kúszóáramút távolság
1,2 mm 2 sor között (a, b, c)
1,2 mm 2 sor között (z, d)
1,2 mm 2 érintkező között a sorban (a, b, c)
1 mm 2 érintkező között a sorban (z, d)
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤20 mΩ a, b, c sorokhoz
≤30 mΩ z, d sorokhoz
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 20 mp-ig)
Benyomási erő
≤ 160 N
Kihúzási erő
≤ 120 N
Teljesítményszint
2
IEC 61076-4-113 szerint
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
1,6 mm ±0,2
Hot plugging
Nem
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Színes (betét)
Bézs
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen Illesztési oldal (z és d sorok)
Arany a nikkel-foszforon és a nikkelen Illesztési oldal (a,b és c sorok)
Ón nikkelre Lezárási oldal
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
5
Nettó tömeg
2 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140000094
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02