配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0119
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 500m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0119
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 遅燃性
バージョン
  • ケーブル長さ 500 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +70 °C 固定
    -20 ... +60 °C 変動
  • 最小曲げ半径
    7 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    3 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • 結合減衰率 @ 20℃ / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • 導体抵抗 @ 20℃ ≤120 Ω/km
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 500 MΩ x km
  • 信号ランタイム @ 20℃ ≤ 5.3 ns/m
  • インピーダンス @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 難燃性
    UL style 20940 (80 °C / 600 V)
    UN/ECE-R 118 車両用防火
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 33,700 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444920
  • GTIN 5713140273450
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较