登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
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
Rendszer kábelezés
Kábelkötegek
...
Rézkábel
Adatkábelek
09 45 600 0111
型号: 09 45 600 0111
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 耐UV
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0111
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Elem
Kábelkötegek
Specifikáció
Nem összeszerelt
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Lángálló
Olajálló
UV-álló
Verzió
Kábelhossz
500 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C stabil
-20 ... +60 °C mozgatott
Legkisebb hajlítási sugár
7x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
3x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Húzólánc kompatibilis
Igen
Hajlítási ciklusok
≥ 3.000.000 & áthaladási távolság ≤ 0,2 m & sebesség ≤ 4 m/s & gyorsulás ≤ 4 m/s²
Szakítószilárdság
≤150 N
Csatolási csillapítás 20 °C-on 10 MHz
20 mΩ/m
Vezető ellenállása 20 °C-on
≤120 Ω/km
Szigetelés ellenállása 20 °C-on
≥ 500 MΩ x km
Jelzés futásideje 20 °C-on
≤ 5,3 ns/m
Impedancia 100 MHz-nél
100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Zöld
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 13602
EN 50290-2-23
F45052-F5100
IEC 60332-1-2 Lángállóság
EN 60811-2-1 Olajjal szembeni ellenállás
UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
PROFINET
Igen
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
33.000 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444995
GTIN
5713140061798
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling