Impresión en cable
HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“
Versión
Longitud de cable
20 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
技术参数
Características de transmisión
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
Diámetro de cable
6.3 ... 6.7 mm
Radio de flexión mínimo
5x 电缆直径 (反复弯曲)
3x 电缆直径 (单次弯曲)
Cadena de arrastre compatible
有
Ciclos de flexión
≥ 3.000.000 & 传输距离 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
拉伸强度
≤150 N
Tensión de prueba Ur.m.s.
2 kV 电线/电线/屏蔽
Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 10 MHz
20 mΩ/m