配套产品
配套产品
饰品
1
备件
1
型号: 21 01 141 3023
HARAX M20/PANEL FEED THROUGH/
HARAX M20/PANEL FEED THROUGH/

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带焊接接线, 面板外部安装
注释
比较
型号: 21 01 141 3023
HARAX M20/PANEL FEED THROUGH/
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Ricambio
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARAX®
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Lötanschluss
    für Frontmontage
Ausführung
  • Anschlussart HARAX® Anschlusstechnik
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 3
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,8 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -25 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Verschraubungsgröße M20
  • Kabeldurchmesser 6 ... 9 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamid (PA)
    Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 12 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140136908
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较