登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
5
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
02 02 160 2013
型号: 02 02 160 2013
STR. FEMALE 13 MM PL 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 160
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 02 02 160 2013
STR. FEMALE 13 MM PL 2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
5
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-bus® 64
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação press-in
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos
160
Configuração do contato
Fileiras z, a, b, c, e d, posições 1, 2, ... , 31, 32
Comprimento de terminal
13 mm
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Características técnicas
Fileiras de contatos
5
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
2,54 mm
Corrente Nominal
1 A
Corrente Nominal
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga
1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Distância de escoamento
1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤20 mΩ para fileiras a, b, c
≤30 mΩ para fileiras z, d
Limitação de temperatura
-40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso
Força de inserção
≤ 160 N
Força de retirada
≤ 120 N
Nível de desempenho
2
conforme IEC 61076-4-113
Ciclos de conexão
≥ 250
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
≥1,6 mm
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Bege
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Metal nobre sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
20
Peso líquido
29 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140000223
eCl@ss
27.460.201,00