配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0721
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 无卤素, 防油
4x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0721
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de llama
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
  • Impresión en cable HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$
  • Características Características de transmisión hasta 1200 MHz.
Versión
  • Longitud de cable 500 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Voltaje nominal > 125 V
  • Características de transmisión Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C 未移动
    -10 ... +50 °C 已移动
  • Diámetro de cable 6.4 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Resistencia a la tracción ≤60 N
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤145 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 4.4 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-2-2 阻燃性
    IEC 60754-1 无卤
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 61034-1 烟密度
    IEC 61034-2 烟密度
    EN 60811-2-1 耐油
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 31.500 g
  • Peso neto ‌ 46 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140273740
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较