配套产品
配套产品
型号: 33 56 212 0100 033
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 1M
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 1M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 56 212 0100 033
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 1M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 D-Sub
  • 标识 High Density
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    D-Sub High Density
    带屏蔽塑料上壳 和顶出线
  • 连接器2
    D-Sub High Density
    带屏蔽塑料上壳 和顶出线
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 44
  • 芯结构 44x AWG 26
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    三氧化二抗
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 300 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140258495
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600