配套产品
配套产品
型号: 33 56 212 1000 035
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 56 212 1000 035
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria D-Sub
  • Identificare High Density
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    D-Sub High Density
    Cu carcasă din plastic ecranată şi intrare verticală
  • Conector 2
    D-Sub High Density
    Cu carcasă din plastic ecranată şi intrare verticală
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 44
  • Structură miez 44x AWG 26
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.292,88 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140258518
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600