登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Alimentare și semnal
...
I/O Cablaje de sistem
D-Sub
33 56 212 1000 027
型号: 33 56 212 1000 027
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 56 212 1000 027
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 10M
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
Tip cablu
UL20851 22p AWG26/7 HF CABLE
Conector 1
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
DSUB IDC HOOD 25P GREY TINSCR
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
Conector 2
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
DSUB IDC HOOD 25P GREY TINSCR
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
Identificare
Categoria
系统布线
Seria
D-Sub
Identificare
High Density
Element
电缆组装
Specificație
两端预接
Conector 1
D-Sub High Density
带屏蔽塑料上壳 和边出线
Conector 2
D-Sub High Density
带屏蔽塑料上壳 和边出线
Tip cablu
铜质电缆 (圆型)
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
44
Structură miez
44x AWG 26
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1,480 g
Ţara de origine
中国
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140258570
eCl@ss
27.060.390,00