登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
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
7
插芯
7
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING PushPull
09 45 595 0030
型号: 09 45 595 0030
HPP Metal receptacle without adapter
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
Easy Install, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
注释
比较
型号: 09 45 595 0030
HPP Metal receptacle without adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
7
插芯
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
Easy Install
带集成密封
版本
锁定类型
PushPull
技术参数
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
10
净重
21.52 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140061729
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide